ADG836L
製造中マルチプレクサ、デュアルSPDT/2:1、0.5Ω、CMOS、1.65~3.6Vの(リーク性能を保証)
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.56
Viewing:
製品の詳細
- 0.5Ω(typ)のオン抵抗
- 125℃で0.8Ω(max)のオン抵抗
- 1.65~3.6Vで動作
- 自動車用温度範囲:-40~+125℃
- 最大125℃のリーク仕様を保証
- 高通電容量:300mA連続
- レールtoレールのスイッチング動作
- 高速スイッチング時間(<20ns)
- 標準消費電力(<0.1μW)
ADG836Lは、個別に選択できる2つの単極双投(SPDT)スイッチを備えた低電圧CMOSデバイスです。全温度範囲で0.8Ω未満の超低オン抵抗が得られます。ADG836Lは、3.3V、2.5V、1.8Vでの動作が完全に仕様規定されています。
オンのとき、各スイッチは双方向に等しく導通し、各入力信号レンジは電源電圧まで拡大します。ADG836Lは、ブレーク・ビフォア・メークのスイッチング動作を行います。
ADG836Lは10ピン・パッケージを採用しています。
製品ハイライト- −40°C ~ +125°C の全温度範囲にわたり 0.8 Ω 以下。
- 1.65 V ~ 3.6 V単電源動作。
- 1.8 V CMOS ロジック互換。
- 高通電容量(3.3 V で 300 mA 連続電流)。
- 低 THD + N(0.02% typ)。
- 小型 10 ピン MSOP パッケージ
- 携帯電話
- PDA
- MP3 プレーヤ
- 電源配線
- バッテリ駆動システム
- PCMCIA カード
- モデム
- オーディオ信号とビデオ信号の配線
- 通信システム
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG836LYRMZ | 10-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
ADG836LYRMZ | 製造中 | |
8 19, 2020 - 20_0174 ADG811, ADG812, ADG836, ADG836L, ADG804 Ron specification changes |
||
ADG836LYRMZ | 製造中 | |
10 30, 2017 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
ADG836LYRMZ | 製造中 | |
11 2, 2015 - 15_0163 ADG836L Wafer Fabrication Change from TSMC Fab 7A to TSMC Fab 11 |
||
ADG836LYRMZ | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
ADG836LYRMZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADG836
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。