ADG821
製造中アナログ・スイッチ、デュアルSPST、低電圧(1.8V~5.5V)、オン抵抗1Ω以下、ノーマル・オープン
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.63
製品の詳細
- オン抵抗:0.8Ω(max)@125℃
- オン抵抗平坦性:0.3Ω(max)@125℃
- 1.8V~5.5V電源電圧
- 200mA電流容量
- 拡張工業用温度範囲:-40℃~+125℃
- レールtoレール動作
- 8ピンμSOICパッケージ
- 33nsスイッチング時間
- 低消費:0.01μW以下(typ)
- TTL/CMOS互換入力
- ADG721/ADG722/ADG723とピン互換
ADG821/ADG822/ADG823はモノリシックCMOSのシングル・ポール/シングル・スロー(SPST)スイッチです。これらのスイッチは、斬新なサブミクロン製造プロセスを用いて設計されており、低消費電力であるにもかかわらず、高速なスイッチング・スピードと低いオン抵抗、小さな漏れ電流を提供します。
ADG821/ADG822/ADG823は1.8 V~5.5 Vの単電源で動作するようにデザインされているため、バッテリ駆動のアプリケーションに最適です。ADG821/ADG822/ADG823の各スイッチはオン状態で、両方向に等しく導通します。ADG821/ADG822/ADG823は2個の独立したシングル・ポール/シングル・スロー(SPST)スイッチを内蔵しています。ADG821とADG822の違いは、両方のスイッチが、それぞれノーマル・クローズなのかノーマル・オープンなのかが異なるだけです。ADG823では、スイッチ1がノーマル・オープンで、スイッチ2がノーマル・クローズになっています。ADG823は、ブレーク・ビフォー・メーク・スイッチング動作を行います。
ADG821/ADG822/ADG823は、8ピンMSOPパッケージを採用しています。
アプリケーション
- 電源配線
- バッテリ駆動のシステム
- 通信システム
- データ・アクイジション・システム
- オーディオ信号やビデオ信号のルーティング
- 携帯電話
- モデム
- PCMCIAカード
- ハード・ディスク・ドライブ
- リレーの置き換え
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 3
よく聞かれる質問 1
製品選択ガイド 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG821BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
ADG821BRMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
ADG821BRMZ | 製造中 | |
ADG821BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
1 29, 2018 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
ADG821BRMZ | 製造中 | |
ADG821BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
1 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
ADG821BRMZ | 製造中 | |
ADG821BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
ADG821BRMZ | 製造中 | |
ADG821BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADG821BRMZ | 製造中 | |
ADG821BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
1 15, 2010 - 09_0280 ADG821, ADG822 and ADG823 VIA1 mask change |
||
ADG821BRMZ | 製造中 | |
ADG821BRMZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADG821
SPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。