ADG813
製造中止アナログ・スイッチ、クワッドSPST、0.5Ω以下のオン抵抗、CMOS、1.65~3.6V
製品の詳細
- オン抵抗:0.5Ω(typ)
- 125℃でのオン抵抗:0.8Ω(max)
- 動作温度範囲:1.65V~3.6V
- 車載用温度範囲:-40℃~+125℃
- 高電流処理能力連続電流:300mA
- レールtoレールのスイッチング動作
- 高速なスイッチング時間25ns以下
- 消費電力:0.1µW(typ値)以下
ADG811/ADG812/ADG813は、4個の独立に選択可能なスイッチを内蔵する低電圧CMOSデバイスです。これらのデバイスは、全温度範囲で0.8Ωを下回る極めて低いオン抵抗を提供します。デジタル入力は2.7V~3.6V電源時で1.8Vを扱うことができます。
これらのデバイスは4個の独立したシングル・ポール/シングル・スロー(SPST)スイッチを内蔵しています。ADG811とADG812の違いは、デジタル制御ロジックが反転している点だけです。ADG811のスイッチはコントロール入力のロジック・ロー・レベル入力に対してターンオンし、ADG812のスイッチはロジック・ハイ・レベル入力に対してターンオンします。ADG813にはADG811と同じデジタル制御ロジックを持つスイッチが2個とロジックが反転している2個のスイッチが内蔵されています。
各スイッチはオンのとき等しく両方向に導通し、電源電圧まで拡張された入力信号範囲を持っています。ADG813は、ブレーク・ビフォー・メーク・スイッチング動作を行います。
ADG811/ ADG812/ADG813は、電源3.3V、2.5V、1.8Vでの動作に対して完全に仕様化されています。ADG811は16ピンTSSOPパッケージ と16ピンLFCSPパッケージを、 ADG812/ADG813は16ピンTSSOPパッケージをそれぞれ採用しています。
製品のハイライト
- -40~+125℃の全温度範囲でオン抵抗0.8Ω未満
- 1.65V~3.6Vの単電源動作
- 1.8V CMOSロジックで動作可能
- 高電流処理能力(3.3Vで連続電流300mA)
- 低いTHD+N(0.02% typ)
- 小型3mm×3mmLFCSPパッケージと16ピンTSSOPパッケージを採用
アプリケーション
- 携帯電話
- MP3プレーヤ
- 電源ルーティング
- バッテリ駆動のシステム
- PCMCIAカード
- モデム
- オーディオ信号やビデオ信号のルーティング
- 通信システム
ドキュメント
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
よく聞かれる質問 1
製造中止品のデータシート 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。