ADG796A
製造中止SPDTスイッチ、6チャンネル、I2C®互換、広帯域幅
製品の詳細
- 帯域幅:325MHz
- 低挿入損失およびオン抵抗:2.6Ω(typ)
- オン抵抗平坦性:0.3Ω(typ)
- 3V/5V単電源動作
- 3.3Vのアナログ信号範囲(5V電源、75Ω負荷)
- 低い静止電源電流:1nA(typ)
- 高速スイッチング時間
tON:186ns
tOFF:177ns - I2C互換のインターフェース
- 小型の24ピンLFCSPパッケージ
ADG796AはモノリシックCMOSデバイスで、標準のI2Cシリアル・インターフェースを通して制御できる6個の2:1マルチプレクサ/デマルチプレクサから構成されています。CMOSプロセスは超低消費電力を提供するとともに、高速スイッチングと低オン抵抗も提供します。
オン抵抗プロファイルはアナログ入力範囲全体で非常に平坦で、広帯域幅によって優れた直線性と低歪みを保証しています。さらに広い入力信号範囲という特性も兼ね備えているため、ピクチャインピクチャ(PinP)用のRGB/YPbPrビデオ・スイッチなど、広範なTVアプリケーション向けの理想的なスイッチング・ソリューションとなっています。
各スイッチは、オン時に双方向に等しく良好に導通します。オフ状態では、電源電圧までの信号レベルはブロックされます。ADG796Aスイッチは、ブレーク・ビフォア・メイクのスイッチング動作を行います。
集積されたI2Cインターフェースは、システム設計に対して高いフレキシビリティを提供します。ユーザは2個のI2Cアドレス・ピンで、最大4個のデバイスが同じバス上で使用するように設定でき、スイッチング・アレイのサイズを大きくしてデバイスの機能を拡張できます。
ADG796Aは3~5V単電源で動作します。小型で鉛フリーの4mm×4mmボディ、24ピンLFCSPパッケージで提供されます。
アプリケーション
- RGB/YPbPrビデオ・スイッチ
- HDTV
- プロジェクションTV
- DVD-R/RW
- AVレシーバ
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
評価用設計ファイル 1
製品選択ガイド 1
Analog Dialogue 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
ADG796Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める