ADG790

製造中止

低電圧のCMOSマルチメディア・スイッチ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • シングルチップのオーディオ/ビデオ/データ・スイッチング・ソリューション
  • レールtoレールの信号スイッチング能力
  • フルスピードUSB2.0シグナリング(3.6Vp-p)に準拠
  • ハイスピードUSB2.0シグナリング(400mVp-p)に準拠
  • 最大480MbpsのUSBデータ・レートに対応
  • 低いオン抵抗:5.9ͅ(typ)
ADG790
低電圧のCMOSマルチメディア・スイッチ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

評価用設計ファイル 1

よく聞かれる質問 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
EVAL-ADG790

ADG790 Evaluation Board

製品詳細

The ADG790 evaluation board is designed to allow the user to evaluate the performance of the ADG790 switch with minimum effort. The board is fitted with connectors, allowing the user to connect various signal sources (USB/VGA/S-Video) to the switch.

EVAL-ADG790
ADG790 Evaluation Board

最新のディスカッション

ADG790に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品