ADG786
製造中SPDTスイッチ、トリプル、CMOS、2.5Ω、低電圧
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.57
製品の詳細
- 単電源動作:1.8~5.5V
- 両電源動作:±2.5V
- オン抵抗:2.5Ω
- 低いオン抵抗平坦性:0.5Ω
- 漏れ電流:100pA
- スイッチング時間:19ns
- トリプルSPDT:ADG786
- クワッドSPDT:ADG788
- 20ピン4×4mm CSPパッケージ
低消費電力 - TTL / CMOS互換入力
- 16ピンTSSOPパッケージのADG733 / ADG734と
同等機能 - 車載アプリケーション向け品質評価済
ADG786とADG788は、低電圧、CMOSデバイスで、それぞれ3つの独立して選択できるSPDT(シングル・ポール、ダブル・スロー)スイッチと4つの独立して選択できるSPDTスイッチです。
低消費電力で単電源1.8V~5.5Vと両電源±2.5Vの電源範囲で動作しますので、ADG86とADG788はバッテリ駆動のポータブル計測機器および他の多くのアプリケーションに最適です。全てのチャンネルは、チャンネルのスイッチング時に瞬間的な短絡を防ぐブレーク・ビフォア・メークのスイッチ動作を行います。ADG786上のEN入力は、デバイスをイネーブルまたはディスエーブルするときに使います。ディスエーブル状態では、すべてのチャンネルはスイッチ・オフされます。
これらのマルチプレクサは、斬新なサブミクロン製造プロセスを用いて設計されており、低消費電力であるにもかかわらず、高速なスイッチング・スピードと非常に低いオン抵抗、高い信号帯域幅および小さな漏れ電流を提供します。各スイッチ間でのオン抵抗の値は、数Ωの範囲で、非常によくマッチングしており、全信号領域に渡って非常にフラットとなっています。これらの製品は、どちらの方向にも等しく良好に動作することができ、電源電圧にまで拡張された入力信号範囲を持っています。
ADG786 / ADG788は、小型20ピンのチップ・スケール・パッケージを採用しています。
製品のハイライト
- 小型20ピン、4mm×4mmチップ・スケール・パッケージ(CSP)
- 単電源 / 両電源で動作:ADG786とADG788は、3V±10%と5V±10%の単電源、および±2.5V±10%の両電源電圧にて、完全仕様化されており保証されています
- 低オン抵抗:2.5Ω(typ)
- 低消費電力:0.01μW未満
- ブレーク・ビフォー・メーク・スイッチング動作を保証
アプリケーション
- データ・アクイジション・システム
- 通信システム
- リレーの置き換え
- オーディオ信号やビデオ信号のスイッチング
- バッテリ駆動のシステム
ドキュメント
データシート 1
技術記事 3
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG786BCPZ | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADG786BCPZ-REEL7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADG786BCPZ | 製造中 | |
ADG786BCPZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADG786
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。