ADG782
製造中SPSTスイッチ、クワッド、チップ・スケール・パッケージ、CMOS、低電圧、2.5Ω
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.28
Viewing:
製品の詳細
- 単電源動作:1.8~5.5V
- オン抵抗:2.5Ω(typ)
- 低いオン抵抗平坦性:0.5Ω
- 3dB帯域幅:200MHz(min)
- レールtoレール動作
- 20ピンLFCSP パッケージ
- 高速スイッチング時間:
tON 16ns
tOFF 10ns - 消費電力:<0.01μW(typ)
- TTL/CMOSコンパチブル
ADG782は、個別に選択可能な4つのスイッチから構成されるモノリシックCMOSデバイスです。高度なサブミクロン・プロセスに基づく設計により、低消費電力でありながら、高速のスイッチング速度、低オン抵抗、低リーク電流、広帯域幅を実現します。+1.8~+5.5Vの単電源で動作するように設計されているため、バッテリ駆動の計測機器や、アナログ・デバイセズの新世代D/AコンバータおよびA/Dコンバータでの使用に理想的です。
ドキュメント
データシート 1
技術記事 3
よく聞かれる質問 1
製品選択ガイド 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG782BCPZ | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADG782BCPZ-REEL7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 23, 2012 - 11_0104 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
ADG782BCPZ | 製造中 | |
ADG782BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
4 19, 2012 - 11_0112 ADI Corporate Obsolescence Notice-October 2011 (Standard Products) |
||
ADG782BCPZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADG782
SPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。