ADG752
製造中SPDTスイッチ(単極双投)、CMOS、低電圧、RF/ビデオ用
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.15
製品の詳細
- 高いオフ・アイソレーション:80dB@30MHz
- 3db信号帯域幅:250MHz
- 単電源動作:+1.8~+5.5V
- 低いオン抵抗:15Ω
- 消費電力:0.01μW(typ)
- 高速スイッチング時間:
tON 8ns
tOFF 3ns - TTL/CMOSコンパチブル
ADG752は低電圧SPDT(単極双投)スイッチです。T型スイッチ配置で構成されるため、オンの状態で良好な周波数応答を維持しながら、優れたオフ・アイソレーションを実現します。
高オフ・アイソレーションで広信号帯域幅であるため、ADG752は、RFおよびビデオの信号のスイッチングに適しています。低消費電力で、+1.8~+5.5Vの電源電圧範囲で動作するため、バッテリ駆動の携帯型計測器に理想的です。
ADG752はサブミクロン・プロセス上に設計されており、低消費でありながら高速スイッチングと低オン抵抗を提供hします。この製品は、完全な双方向スイッチであり、電源レール(上下限を含む)までの信号を処理できます。ブレーク・ビフォア・メークのスイッチング動作により、チャンネル間をスイッチングするときの瞬間的な短絡から入力信号を確実に保護します。 ADG752は6ピンと8ピンのSOICパッケージで供給しています。
製品のハイライト
- 高いオフ・アイソレーション:-80dB@30MHz
- -3dB信号帯域幅:250MHz
- 低オン抵抗:15Ω
- 低消費電力:0.01μW(typ)
- ブレーク・ビフォアー・メークのスイッチング動作
- 小型6ピンSOT-23と8ピンμSOICパッケージ
アプリケーション
- オーディオ/ビデオ信号のスイッチング
- RF信号のスイッチング
- ネットワーキング・アプリケーション
- バッテリー駆動システム
- 通信用システム
- リレーからの置き換え
- サンプル&ホールド回路
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 2
技術記事 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG752BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
ADG752BRTZ-REEL7 | 6-Lead SOT-23 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
ADG752BRMZ | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
ADG752BRMZ | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADG752BRMZ | 製造中 | |
ADG752BRTZ-REEL7 | 製造中 | |
2 22, 2016 - 16_0021 Addition of Amkor Philippines as Alternate Assembly Site for 5L,6L and 8L SOT23 Packages |
||
ADG752BRTZ-REEL7 | 製造中 | |
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
ADG752BRTZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADG752
SPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。