ADG736L
製造中SPDTスイッチ、デュアル、CMOS、低電圧、2.5Ω
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.10
製品の詳細
- 1.8~5.5V単電源
- 2.5 Ω (typical) on resistance
- オン抵抗:2.5Ω(typ)
- -40~+85℃の温度範囲で電流リーク性能を保証
- -3dB帯域幅>200MHz
- レールtoレール動作
- 10ピンMSOPパッケージ
- 高速スイッチング・タイム
tON 16 ns
tOFF 8 ns - 消費電力:0.01μW未満(typ)
- TTL/CMOS互換
ADG736Lは、個別に選択可能な2個のCMOS単極双投(SPDT)スイッチで構成されるモノリシック・デバイスです。消費電力を低減するサブミクロン・プロセスを使用して設計されていますが、高速のスイッチング・タイム、低いオン抵抗、低いリーク電流、広い入力信号帯域幅も備えています。
オン抵抗特性は、全アナログ信号範囲できわめて平坦に維持されるため、オーディオ信号のスイッチング時に優れた直線性と低歪みが保証されます。スイッチング速度が高速であるため、ビデオ信号スイッチングにも適しています。
ADG736Lは1.8~5.5Vの単電源で動作するため、携帯型およびバッテリ駆動の計測器に最適です。各スイッチはオン時に両方向に等しく良好に導通し、電源までの入力信号範囲を備えています。ADG736Lはブレーク・ビフォア・メークのスイッチング動作を行います。
ADG736Lは、10ピンMSOPパッケージを採用しています。
製品のハイライト
- 1.8 V to 5.5 V 単電源動作
- 保証された電流リーク性能
- きわめて低いオン抵抗(5V電源時で最大4.5Ω、3V電源時で8Ω)
- 低いオン抵抗平坦性
- -3dB帯域幅>200MHz
- 低消費電力
アプリケーション
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG736LBRMZ | 10-Lead MSOP | ||
ADG736LBRMZ-REEL7 | 10-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 26, 2015 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
ADG736LBRMZ | 製造中 | |
ADG736LBRMZ-REEL7 | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
ADG736LBRMZ | 製造中 | |
ADG736LBRMZ-REEL7 | 製造中 | |
8 17, 2010 - 10_0221 Halogen Free Material Change for ADG736 - mini SOIC Product. |
||
ADG736LBRMZ | 製造中 | |
ADG736LBRMZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADG736
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。