ADG736
製造中アナログ・スイッチ、2.5Ω、デュアル、低電圧CMOS、SPDT
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.41
製品の詳細
|
|
ADG736は、独立に選択可能な2個のCMOS・SPDT (シングル・ポール、ダブル・スロー)スイッチを内蔵するモノリシック・デバイスです。これらのスイッチは、サブミクロン製造プロセスに基づいて設計されており、低消費電力であるにもかかわらず高速なスイッチング速度と低いオン抵抗、低い漏れ電流および広い入力信号帯域幅を提供します。
オン抵抗のプロファイルは、全アナログ信号範囲にわたって非常に平坦になっています。このことは、オーディオ信号をスイッチングする際に優れた直線性と低い歪特性を提供します。また、スイッチング速度が高速であるため、ビデオ信号のスイッチングにも適応できます。
ADG736は1.8~5.5 Vの電源で動作するため、携帯用およびバッテリ駆動の計測器などのアプリケーションに適しています。
各スイッチはオンのとき、等しく両方向に導通し、各スイッチは電源電圧まで拡張された入力信号範囲を持っています。ADG736は、ブレーク・ビフォー・メークのスイッチング動作を行います。
ADG736は10ピンMSOPパッケージを採用しています。
製品のハイライト
- 単電源動作:1.8 V~5.5 VADG736は、低いオン抵抗と高速スイッチング時間を含む高性能を提供しますこの製品は、3Vと5Vの電源電圧にて、完全仕様化されており保証されています
- 非常に低いオン抵抗(5Vで4.5Ω(max)、3V時では8Ω(max))1.8V動作時では、RONは全温度範囲にわたって35Ω(typ)です。
- 低消費電力CMOS構造
- -3 dB帯域幅:200MHz以上
- 低いオン抵抗平坦特性上
- 高速のオン/オフ時間(tON/tOFF)
- ブレーク・ビフォー・メーク・スイッチング動作
- 10ピンMSOPパッケージを採用
- USB1.1信号のスイッチング回路
- 携帯電話
- PDA
- バッテリ駆動のシステム
- 通信システム
- サンプル・アンド・ホールド・システム
- オーディオ信号のルーティング
- オーディオ信号やビデオ信号のスイッチング
- 機械式リード・リレーからの置換
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 3
よく聞かれる質問 1
製品選択ガイド 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG736BRMZ | 10-Lead MSOP | ||
ADG736BRMZ-REEL | 10-Lead MSOP | ||
ADG736BRMZ-REEL7 | 10-Lead MSOP | ||
ADW54010Z-0REEL | 10-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 26, 2015 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
ADG736BRMZ | 製造中 | |
ADG736BRMZ-REEL | 製造中 | |
ADG736BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
ADW54010Z-0REEL | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
ADG736BRMZ | 製造中 | |
ADG736BRMZ-REEL | 製造中 | |
ADG736BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
8 17, 2010 - 10_0221 Halogen Free Material Change for ADG736 - mini SOIC Product. |
||
ADG736BRMZ | 製造中 | |
ADG736BRMZ-REEL | 製造中 | |
ADG736BRMZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADG736
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。