ADG734
製造中SPDTスイッチ、クワッド、CMOS、2.5Ω、低電圧
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.66
Viewing:
製品の詳細
|
|
ADG734は、個別に選択可能な4つのSPDTスイッチで構成される、低電圧のCMOSデバイスです。低消費電力で、+1.8~+5.5Vの電源電圧範囲、および両電源±3Vで動作するため、バッテリ駆動でポータブルの計測機器に理想的です。すべてのチャンネルは、ブレーク・ビフォア・メークのスイッチング動作を実行し、チャンネルをスイッチングするときの瞬間的な短絡を防ぎます。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 3
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG734BRUZ | 20-Lead TSSOP | ||
ADG734BRUZ-REEL | 20-Lead TSSOP | ||
ADG734BRUZ-REEL7 | 20-Lead TSSOP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADG734
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。