ADG723
製造中SPSTスイッチ、デュアル(1NO/1NC)、8ピン・マイクロSOIC、低電圧、4Ω
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.07
Viewing:
製品の詳細
|
|
ADG723は、モノリシックCMOS SPSTスイッチです。高度なサブミクロン・プロセスに基づく設計により、低消費電力でありながら、高速のスイッチング速度、低オン抵抗、低リーク電流を実現します。+1.8~+5.5Vの単電源で動作するため、バッテリ駆動の計測機器や、アナログ・デバイセズの新世代D/AコンバータおよびA/Dコンバータでの使用に理想的です。
ADG723は、独立した2つの単極/単投(SPST)スイッチを搭載していますが、スイッチ1はノーマル・オープンで、スイッチ2はノーマル・クローズです。
オンのとき、各スイッチは双方向性となります。ADG723はブレーク・ビフォア・メークのスイッチング動作を実行します。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 3
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG723BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
ADG723BRMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
ADG723BRMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
ADG723BRMZ | 製造中 | |
ADG723BRMZ-REEL | 製造中 | |
ADG723BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
1 26, 2016 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
ADG723BRMZ | 製造中 | |
ADG723BRMZ-REEL | 製造中 | |
ADG723BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
1 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
ADG723BRMZ | 製造中 | |
ADG723BRMZ-REEL | 製造中 | |
ADG723BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
10 6, 2011 - 11_0024 ADG721/2/3 Branding Code and Pin Function Datasheet Correction. |
||
ADG723BRMZ | 製造中 | |
ADG723BRMZ-REEL | 製造中 | |
ADG723BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
ADG723BRMZ-REEL | 製造中 | |
ADG723BRMZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。