ADG721

製造中

SPSTスイッチ、デュアル、CMOS、低電圧、4Ω

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.04
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 単電源動作:1.8~+5.5V
  • ON抵抗4Ω(Max)
  • 平坦な低いON抵抗
  • -3dB帯域幅>200MHz
  • レールtoレール動作が可能
  • 16ピンTSSOP/SOICパッケージを使用
  • 高速スイッチング時間
    tON20ns
    tOFF10ns
  • 消費電力:<0.1μW(typ)
  • TTL/CMOS互換
ADG721
SPSTスイッチ、デュアル、CMOS、低電圧、4Ω
ADG721 Functional Block Diagram ADG721/ADG722/ADG723 Pin Configuration ADG721/ADG722/ADG723 Typical Application Diagram ADG721/ADG722/ADG723 Typical Application Diagram ADG721/ADG722/ADG723 Typical Application Diagram ADG721/ADG722/ADG723 Typical Application Diagram ADG721/ADG722/ADG723 Typical Application Diagram
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADG721

SPICEモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-8MSOP

Evaluation Board for 8 lead MSOP Devices in the Switch/Mux Portfolio

機能と利点

  • 8 lead MSOP evaluation board
  • Clamp to allow the main device to be changed easily
  • Gold pin connectors to allow the addition of passive components
  • SMB connectors for the input/output of signals
  • Additional space on board to allow for prototyping

製品詳細

The EVAL-8MSOPEBZ is the evaluation board for the 8 lead MSOP devices in the switch/mux portfolio which are to be purchased separately. A clamp is supplied with the board so that the device can be secured to the board without the need for soldering. This makes the board reusable for multiple devices.


The device can be clamped or soldered to the center of the evaluation board. Each pin of the device is broke out to a link that can be set to either VDD or GND and a wire screw terminal is provided to supply VDD and GND.  SMB connectors are on the board allow for additional external signals to be supplied to the device. In addition, there is space at the top of the board available for prototyping.


Full specifications of the device under test are available in the product data sheet, which should be consulted in conjunction with this user guide when using the evaluation board.

EVAL-8MSOP
Evaluation Board for 8 lead MSOP Devices in the Switch/Mux Portfolio
EVAL-8MSOPEBZ

最新のディスカッション

最近表示した製品