ADG714
製造中SPSTスイッチ、オクタル、CMOS、低電圧、SPI/QSPI/MICROWIRE互換、シリアル制御
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.24
Viewing:
製品の詳細
- 3線SPI/QSPI/MICROWIRE互換インターフェース
- 単電源動作:2.7~5.5V
- 両電源動作:±2.5V
- オン抵抗:2.5Ω
- オン抵抗平坦性:0.6Ω
- 漏れ電流:0.1nA
- SPSTスイッチ8個内蔵
- パワーオン・リセット機能
- 高速スイッチング
- TTL/CMOS互換
- 24ピンTSSOPと24ピンLFCSPパッケージ
ADG714は、3線式のシリアル・インターフェースを介して制御する、CMOSのオクタルSPST(単極単投)スイッチです。オン抵抗はスイッチ間で良好にマッチングされ、信号の全レンジにわたって非常にフラットです。各スイッチは双方向性となっており、また、各入力信号レンジは電源電圧まで使用できます。データは、8ビット形式でデバイスに書き込まれ、各ビットが1つのチャンネルに対応します。
ADG714はシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)、QSPI™、MICROWIRE™インターフェース標準や大部分のデジタル・シグナル・プロセシング(DSP)インターフェース標準と互換の3線シリアル・インターフェースを採用しています。シフト・レジスタの出力(DOUT)を備えているのでこれら製品を複数個デイジーチェン接続できます。
パワーアップ時に、すべてのスイッチがオフの状態になり、内部レジスタはオールゼロに設定されます。
低消費電力で、2.7~5.5Vの電源電圧範囲で動作するため、多くのアプリケーションに理想的です。ADG714は、±2.5Vの両電源で動作することもできます。ADG714は24ピンTSSOPと24ピンLFCSPを採用しています。
製品ハイライト
- 3線シリアル・インターフェース
- 単/両電源動作
ADG714とADG715は3V、5V、±2.5 Vの電源電圧で完全に仕様を規定し、保証している。 - 低オン抵抗:2.5Ω(typ)
- 低リーク
- パワーオン・リセット
- 24ピンTSSOP
- 24ピンLFCSP
アプリケーション
- データ・アクイジション・システム
- 通信システム
- リレーの置き換え
- オーディオ/ビデオのスイッチング
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 3
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG714BCPZ-REEL7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADG714BRUZ | 24-Lead TSSOP | ||
ADG714BRUZ-REEL | 24-Lead TSSOP | ||
ADG714BRUZ-REEL7 | 24-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 16, 2012 - 11_0244 Halogen Free Material Change for Select TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
ADG714BRUZ | 製造中 | |
ADG714BRUZ-REEL | 製造中 | |
ADG714BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADG714BRUZ | 製造中 | |
ADG714BRUZ-REEL | 製造中 | |
ADG714BRUZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。