ADG713
製造中SPSTスイッチ、クワッド、CMOS、低電圧、2.5Ω
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.74
Viewing:
製品の詳細
|
|
ADG713は、個別に選択可能な4つのスイッチで構成されるモノリシックCMOSデバイスです。高度なサブミクロン・プロセスに基づく設計により、低消費電力でありながら、高速のスイッチング速度、低オン抵抗、低リーク電流、広帯域幅を実現します。
ADG713は+1.8~+5.5Vの単電源で動作するため、バッテリ駆動の計測機器や、アナログ・デバイセズの新世代DACおよびADCでの使用に理想的です。高速のスイッチング速度と広帯域幅を備えているため、ビデオ信号のスイッチングに最適です。
ADG713のスイッチのうち2つはデジタル制御ロジックがADG711と同じですが、他の2つのスイッチでは、ロジックが反転します。オンのとき、各スイッチは双方向となります。ADG713はブレーク・ビフォア・メークのスイッチング動作を実行します。ADG713は、16ピンのTSSOP、16ピンのSOICパッケージで提供しています。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 3
よく聞かれる質問 1
製品選択ガイド 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG713BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
ADG713BRUZ-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
ADG713BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
ADG713BRZ | 16-Lead SOIC | ||
ADG713BRZ-REEL | 16-Lead SOIC | ||
ADG713BRZ-REEL7 | 16-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 16, 2012 - 11_0244 Halogen Free Material Change for Select TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
ADG713BRUZ | 製造中 | |
ADG713BRUZ-REEL | 製造中 | |
ADG713BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
2 6, 2014 - 13_0234 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L SOICN Packages |
||
ADG713BRZ | 製造中 | |
ADG713BRZ-REEL | 製造中 | |
ADG713BRZ-REEL7 | 製造中 | |
10 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
ADG713BRZ | 製造中 | |
ADG713BRZ-REEL | 製造中 | |
ADG713BRZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。