ADG707
製造中マルチプレクサ、CMOS、低電圧、2.5Ω、差動8チャンネル
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.27
製品の詳細
- 単電源動作:+1.8~+5.5V
- 両電源動作:±2.5V
- オン抵抗:2.5Ω
- オン抵抗平坦性:0.5Ω
- 漏れ電流:100pA
- スイッチング時間:40ns
- 8:1マルチプレクサ
- 28ピンTSSOPパッケージ
- 低消費電力
- TTL/CMOS互換入力
ADG706とADG707は、それぞれ16のシングル・チャンネルと8チャンネルの差動チャンネルで構成される低電圧のCMOSアナログ・マルチプレクサです。ADG706は共通の1つの出力Dに対して16の入力(S1~S16)があり、そのうちの1つに入力を切り替えます。どの入力を使用するかは、4ビット・バイナリのアドレス・ライン(A0、A1、A2、A3)によって決定します。ADG707は共通の1組の差動出力に対して8組の差動入力があり、そのうちの1組に入力を切り替えます。どの入力を使用するかは、3ビット・バイナリのアドレス・ライン(A0、A1、A2)によって決定します。2つのデバイスはEN入力を使用して、デバイスをイネーブルまたはディスエーブルにします。ディスエーブルにすると、すべてのチャンネルがオフに切り替わります。
低消費電力で電源電圧範囲が+1.8~+5.5VのADG706/ADG707は、バッテリ駆動やポータブルの機器に理想的です。全チャンネルでブレーク・ビフォア・メーク動作を行うことによって、スイッチングの際における一時的な短絡を防止しています。これらの製品は両電源±2.5 Vでも動作するように設計されています。
ADG706/707スイッチは、高速スイッチング、超低オン抵抗、小さなリーク電流を保ちながら低電力動作を可能とする、改良型サブミクロン・プロセスによって設計されています。オン抵抗はわずか数Ω程度で、スイッチ間のマッチングが良好、全信号入力範囲にわたり、非常に平坦な特性を保ちます。ADG706/707は、マルチプレクサとしてもディマルチプレクサとしても良好に動作し、電源電圧に達する入力信号範囲を備えています。
ADG706/ADG707は、小型28ピンTSSOPパッケージで供給されます。
製品ハイライト- 単電源/両電源動作。ADG706とADG707は+3/+5V単電源および±2.5V両電源動作で全仕様を完全に規定/保証しています。
- 低RON(2.5Ω typ)
- 低消費電力(<0.01 μW)
- ブレーク・ビフォア・メークのスイッチング動作保証
- 小型28ピンTSSOPパッケージ
- データ・アクイジション・システム
- 通信システム
- リレー置換部品
- オーディオ/ビデオ・スイッチング
- バッテリ駆動システム
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 3
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG707BRUZ | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
ADG707BRUZ-REEL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 16, 2012 - 11_0244 Halogen Free Material Change for Select TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
ADG707BRUZ | 製造中 | |
ADG707BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADG707BRUZ | 製造中 | |
ADG707BRUZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。