ADG701L
製造中アナログ・スイッチ、2Ω、低電圧CMOS、SPST、NC(ノーマル・クローズ)
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.67
製品の詳細
- 1.8V~5.5 Vの単電源動作
- オン抵抗:2Ω(typ)
- 低いオン抵抗平坦性
- 最大85℃までの漏れ電流仕様を保証
- -3dB帯域幅:200MHz以上 • •
- レールtoレール動作
- 高速スイッチング時間:
tON 18 ns
tOFF 12 ns - 消費電力: 0.01µW (typ値)以下
- TTL/CMOS互換
ADG701L/ADG702LはモノリシックCMOS SPSTスイッチです。これらのスイッチは、斬新なサブミクロン製造 プロセスを用いて設計されており、低消費電力であるにもかかわらず高速なスイッチング・スピードと低いオン抵抗、小さな漏れ電流を提供します。さらに、-3dB帯域幅は200MHzを超える性能を達成しています。
ADG701L/ADG702Lは、1.8V~5.5Vの単電源範囲で動作することができますので、アナログ・デバイセズの新世代のDACやADCと共にバッテリ駆動の計測器に使うには最適な製品となっています。図1と図2は、ロジック入力に1が入力された場合のADG701Lスイッチがクローズしている状態とADG702Lがオープンの状態を示しています。オン状態で、各スイッチは両方向に等しく導通します。
ADG701L/ADF702Lは、5ピンSOT-23、6ピンSOT-23および8ピンMSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- バッテリ駆動のシステム
- 通信システム
- サンプル・アンド・ホールド・システム
- オーディオ信号のルーティング
- ビデオ・スイッチング
- 機械式リード・リレーからの置換
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG701LBRJZ-500RL7 | 5-Lead SOT-23 | ||
ADG701LBRJZ-REEL7 | 5-Lead SOT-23 | ||
ADG701LBRMZ | 8-Lead MSOP | ||
ADG701LBRMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
ADG701LBRTZ-REEL7 | 6-Lead SOT-23 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 22, 2016 - 16_0021 Addition of Amkor Philippines as Alternate Assembly Site for 5L,6L and 8L SOT23 Packages |
||
ADG701LBRJZ-500RL7 | 製造中 | |
ADG701LBRJZ-REEL7 | 製造中 | |
ADG701LBRTZ-REEL7 | 製造中 | |
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
ADG701LBRJZ-500RL7 | 製造中 | |
ADG701LBRJZ-REEL7 | 製造中 | |
ADG701LBRTZ-REEL7 | 製造中 | |
10 26, 2015 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
ADG701LBRMZ | 製造中 | |
ADG701LBRMZ-REEL7 | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
ADG701LBRMZ | 製造中 | |
ADG701LBRMZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADG701
SPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。