ADG661
製造中止SPSTスイッチ、クワッド、LC2MOS、5V、高精度
Viewing:
製品の詳細
- +5Vおよび±5V電源
- 超低消費電力:<0.5μW
- 低リーク電流:<100pA
- 低オン抵抗:<50Ω
- 高速のスイッチング・タイム
- 低チャージ・インジェクション
- TTL/CMOS互換入力
- 16ピンTSSOP
ADG661は、個別に選択可能な4つのスイッチで構成されるモノリシックCMOSデバイスです。高度なLC2MOSプロセスに基づく設計により、低消費電力でありながら、高速のスイッチング速度と低オン抵抗を実現します。
ADG661のスイッチは、該当する制御入力のロジックがローでオンになります。各スイッチは双方向となっており、また、各入力信号レンジは電源電圧まで使用できます。すべてのスイッチは、マルチプレクサのアプリケーションで使用するためにブレーク・ビフォア・メークのスイッチング動作を実行します。設計上、低チャージ・インジェクションになっているため、デジタル入力のスイッチング時のトランジェントはごくわずかになります。
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 3
よく聞かれる質問 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
adg661に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める