ADG623

製造中止

CMOS ±5 V/+5 V, 4 Ω Dual SPST Switch

製品の詳細

  • 5.5 Ω (maximum) on resistance
  • 0.9 Ω (maximum) on resistance flatness
  • 2.7 V to 5.5 V single supply
  • ±2.7 V to ±5.5 V dual supply
  • Rail-to-rail operation
  • 10-lead MSOP package
  • Typical power consumption (<0.01 μW)
  • TTL-/CMOS-compatible inputs
ADG623
CMOS ±5 V/+5 V, 4 Ω Dual SPST Switch
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

評価用キット

eval board
EVAL-10MSOP

スイッチおよびマルチプレクサ・ポートフォリオの 10 ピン MSOP デバイスの評価用ボード

機能と利点

  • 10 ピン MSOP 評価用ボード
  • クランプによってメイン・デバイスを簡単に変更可能 
  • ゴールド・ピン・コネクタによって受動部品の追加が可能
  • 信号入出力用の SMB コネクタ
  • プロトタイピングを可能とするオンボードの追加スペース

製品詳細

EVAL-10MSOPEBZ 評価用ボードは、別売のスイッチおよびマルチプレクサのポートフォリオの 10 ピン MSOP デバイスを評価します。EVAL-10MSOPEBZ にはクランプが付属しており、ハンダ処理なしで 10 ピン MSOP デバイスを評価用ボードに固定できるため、複数のデバイスでボードを再利用することが可能です。


10 ピン MSOP デバイスは、評価用ボードの中央にクランプまたはハンダで取り付けることができます。デバイスの各ピンには K1 から K10 まで対応するリンクがあり、VDD または GND のいずれかに設定できます。ワイヤ・スクリュー端子は VDD と GND を供給します。ボード上の SMB コネクタによって、追加の外部信号をデバイスに供給できます。また、ボードの上部にはプロトタイピングに利用できるスペースがあります。


テスト対象デバイス(DUT)のすべての仕様は、対応する製品のデータシートに記載されています。評価用ボードを使用する際は、このユーザー・ガイドと併せて参照してください。

EVAL-10MSOP
スイッチおよびマルチプレクサ・ポートフォリオの 10 ピン MSOP デバイスの評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品