ADG620
製造中止SPDTスイッチ、シングル、CMOS、±5V/5V、4Ω
Viewing:
製品の詳細
- オン抵抗(max:6Ω)
- オン抵抗平坦性(max:0.8Ω)
- 2.7~5.5Vの単電源
- ±2.7~±5.5Vの両電源
- レールtoレール動作
- 8ピンSOT-23および8ピンマイクロSOIC
- 消費電力:<0.1μW(typ)
- TTL/CMOS互換入力
ADG619とADG620は、CMOSモノリシックSPDT(単極双投)スイッチです。低消費電力でありながら、高速のスイッチング速度、低オン抵抗、低リーク電流を実現します。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 4
よく聞かれる質問 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。