ADG613
製造中アナログ・スイッチ、SPSTクワッド、1pC電荷注入、100pAリーク電流、CMOS、±5V/+5V/+3V
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.30
Viewing:
製品の詳細
- チャージ・インジェクション:1pC
- 両電源動作:±2.7V~±5.5V
- 単電源動作:+2.7V~+5.5V
- 車載温度範囲:-40℃~+125℃
- リーク電流:100pA(max)@25℃
- オン抵抗:85Ω
- レールtoレールのスイッチング動作
- 高速なスイッチング時間
- 16ピンのTSSOPパッケージとSOICパッケージ
- 消費電力 :<0.1µW(typ)
- TTL/CMOS互換入力
防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC)をサポートします。
- ADG613-EP データシート(英語 pdf)はこちらからダウンロードできます。
- ミリタリ温度範囲: −55°C ~ +125°C
- 製造ベースラインにて制御
- 組み立て/テストは同一工場
- 製造工場は一箇所に限定
- PCN(製品変更通知)を強化
- 品質データは要求に応じて入手可能
- DSCC図番:V62/16617
ADG613-EPは、4個の独立に選択可能なスイッチを内蔵するモノリシックCMOSデバイスです。これらのスイッチは、全入力信号範囲に対して極めて小さい1pCの電荷注入と25℃で10pA(typ)のリーク電流を提供します。
仕様は、±5V、+5V、+3Vの電源に対して規定されています。4個の独立なシングル・ポール/シングル・スロー(SPST)スイッチを内蔵しています。ADG613-EPにはロジックがローでオンになるデジタル制御ロジックを持つスイッチが2個と制御ロジックが反転している2個のスイッチが内蔵されています。
各スイッチはオンのとき等しく両方向に導通し、電源までの入力信号範囲を持っています。ADG613-EPは、ブレーク・ビフォア・メーク・スイッチング動作を行います。
ADG613-EPは16ピンTSSOPパッケージを採用しています。
またADG613-EPはTTL互換製品です。
製品のハイライト- 極めて小さい電荷注入:1pC(typ)
- 両電源動作:±2.7V~±5.5Vまたは単電源動作:2.7V~5.5V
- 温度範囲:-55℃~+125℃
- 小型16ピンのTSSOPパッケージ
- 自動テスト装置(ATE)
- データ・アクイジション・システム
- バッテリ駆動のシステム
- 通信システム
- サンプル・アンド・ホールド・システム
- オーディオ信号のルーティング
- リレーの置き換え
- 航空電子機器
ドキュメント
データシート 4
ユーザ・ガイド 1
技術記事 3
製品ハイライト 1
よく聞かれる質問 1
製品ハイライト 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG613SRUZ-EP | 16-Lead TSSOP | ||
ADG613SRUZ-EP-RL7 | 16-Lead TSSOP | ||
ADG613YRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
ADG613YRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
ADG613YRUZ | 製造中 | |
ADG613YRUZ-REEL7 | 製造中 | |
2 3, 2009 - 08_0001 Qualification of 8" 3um BiCMOS wafer fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADG613YRUZ | 製造中 | |
ADG613YRUZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。