ADG612
製造中アナログ・スイッチ、SPSTクワッド、1pC電荷注入、100pAリーク電流、CMOS、±5V/+5V/+3V
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.30
製品の詳細
- チャージ・インジェクション:1pC
- 両電源動作:±2.7V~±5.5V
- 単電源動作:+2.7V~+5.5V
- 車載温度範囲:-40℃~+125℃
- リーク電流:100pA(max)@25℃
- オン抵抗:85Ω
- レールtoレールのスイッチング動作
- 高速なスイッチング時間
- 16ピンのTSSOPパッケージとSOICパッケージ
- 低消費電力0.1µW(typ)
- TTL/CMOS互換入力
ADG611/ADG612/ADG613は、4個の独立に選択可能なスイッチを内蔵するモノリシックCMOSデバイスです。これらのスイッチは、全入力信号範囲に対して極めて小さい1pCの電荷注入と25℃で10pA(typ)のリーク電流を提供します。
仕様は、±5V、+5V、+3Vの電源に対して規定されています。4個の独立なシングル・ポール/シングル・スロー(SPST)スイッチを内蔵しています。ADG611とADG612の違いは、デジタル制御ロジックが反転している点だけです。ADG611のスイッチはコントロール入力のロジック・ロー・レベル入力に対してターンオンし、ADG612のスイッチはロジック・ハイ・レベル入力に対してターンオンします。ADG613にはADG611と同じデジタル制御ロジックを持つスイッチが2個と制御ロジックが反転している2個のスイッチが内蔵されています。
各スイッチはオンのとき等しく両方向に導通し、電源までの入力信号範囲を持っています。ADG613は、ブレーク・ビフォー・メーク・スイッチング動作を行います。ADG611/ADG612/ADG613は16ピンTSSOPパッケージ、またADG611は16ピンSOICパッケージも用意されています。
製品のハイライト
- 極めて小さい電荷注入:1pC(typ)
- 両電源動作:±2.7V~±5.5Vまたは単電源動作:2.7V~5.5V
- 車載温度範囲:-40℃~+125℃
- 小型16ピンのTSSOPパッケージとSOIC パッケージ
アプリケーション
- 自動テスト装置(ATE)
- データ・アクイジション・システム
- バッテリ駆動のシステム
- 通信システム
- サンプル・アンド・ホールド・システム
- オーディオ信号のルーティング
- リレーの置き換え
- 航空電子機器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 3
製品ハイライト 1
製品ハイライト 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG612WYRUZ-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
ADG612YRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
ADG612YRUZ-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
ADG612YRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 16, 2012 - 11_0244 Halogen Free Material Change for Select TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
ADG612WYRUZ-REEL | 製造中 | |
ADG612YRUZ | 製造中 | |
ADG612YRUZ-REEL | 製造中 | |
ADG612YRUZ-REEL7 | 製造中 | |
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
ADG612YRUZ | 製造中 | |
ADG612YRUZ-REEL | 製造中 | |
ADG612YRUZ-REEL7 | 製造中 | |
2 3, 2009 - 08_0001 Qualification of 8" 3um BiCMOS wafer fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADG612YRUZ | 製造中 | |
ADG612YRUZ-REEL | 製造中 | |
ADG612YRUZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADG612
SPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。