ADG608
製造中アナログ・マルチプレクサ、LC2MOS、±5V、8チャンネル、高性能
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.69
Viewing:
製品の詳細
|
|
ADG608は、8つのシングル・チャンネルで構成されるモノリシックCMOSアナログ・マルチプレクサです。ADG608では、共通の1つの出力に対して8つの入力があり、そのうちの1つに入力を切り替えます。どの入力を使用するかは、3ビット・バイナリのアドレス・ライン(A0、A1、A2)によって決定します。EN入力を使用して、デバイスをイネーブルまたはディスエーブルにします。ディスエーブルにすると、すべてのチャンネルがオフに切り替わります。
製品の詳細は製品ビデオ:便利でポピュラーなCMOSアナログ・マルチプレクサをご覧ください。
ADG608では、高度なLC2MOSプロセスに基づく設計により、低消費電力でありながら、高速なスイッチング速度と低オン抵抗を実現します。各チャンネルは双方向となっており、また、各入力信号範囲が電源電圧まで拡大します。オフの状態では、電源電圧までの信号レベルをブロックします。すべてのチャンネルは、ブレーク・ビフォア・メークのスイッチング動作を実行し、チャンネルをスイッチングするときの瞬間的な短絡を防ぎます。設計上、低チャージ・インジェクションになっているため、デジタル入力のスイッチング時のトランジェントがごくわずかになります。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 3
製品ハイライト 1
製品ハイライト 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG608BNZ | 16-Lead PDIP | ||
ADG608BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
ADG608BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
ADG608BRZ | 16-Lead SOIC | ||
ADG608BRZ-REEL | 16-Lead SOIC | ||
ADG608TRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
ADG608TRUZ-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
ADG608TRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
ADG608BNZ | 製造中 | |
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
ADG608BNZ | 製造中 | |
2 3, 2009 - 08_0001 Qualification of 8" 3um BiCMOS wafer fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADG608BNZ | 製造中 | |
ADG608BRUZ | 製造中 | |
ADG608BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
ADG608BRZ | 製造中 | |
ADG608BRZ-REEL | 製造中 | |
ADG608TRUZ | 製造中 | |
ADG608TRUZ-REEL | 製造中 | |
ADG608TRUZ-REEL7 | 製造中 | |
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
ADG608BRUZ | 製造中 | |
ADG608BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
ADG608TRUZ | 製造中 | |
ADG608TRUZ-REEL | 製造中 | |
ADG608TRUZ-REEL7 | 製造中 | |
2 6, 2014 - 13_0234 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L SOICN Packages |
||
ADG608BRZ | 製造中 | |
ADG608BRZ-REEL | 製造中 | |
10 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
ADG608BRZ | 製造中 | |
ADG608BRZ-REEL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。