ADG201S
製造中SPST スイッチ、航空宇宙、60 Ω、クワッド
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 電源の最大定格: 44 V
- アナログ信号範囲: ± 15 V
- 低オン抵抗
- 低リーク電流
- ブレークビフォアメーク・スイッチング動作
- 動作温度範囲: –55 °C ~ +125 °C
- 低消費電力
- TTL/CMOS 互換
- DG201A または HI201 の優れたセカンド・ソース
ADG201S は、個別に選択可能な 4 個のスイッチで構成されるモノリシックの CMOS デバイスです。これらのスイッチは改良型 LC2MOS プロセスで設計されており、信号処理能力が ±15 V に向上しています。また、これらのスイッチは高速スイッチングと低オン抵抗 RON を特長としています。
ADG201S スイッチは、対応する制御入力がロジック・ローになるとオンになります。各スイッチは、オン時に双方向に等しく良好に導通し、電源電圧までの入力信号範囲を備えています。すべてのスイッチは、ブレークビフォアメークのスイッチング動作を行うので、マルチプレクサ・アプリケーションで使用できます。この設計は低チャージ・インジェクションを特長とするため、デジタル入力をスイッチングするときにトランジェントを最小限に抑えることができます。
ドキュメント
データシート 1
よく聞かれる質問 1
製品選択ガイド 1
高レベル放射線レポート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG2010803Q | 16-Lead CerDIP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 30, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
ADG2010803Q | ||
2 26, 2016 - 16_0044 ADG201 Change in Wafer Diameter for Aerospace Models |
||
ADG2010803Q | ||
11 18, 2015 - 15_0219 Laser Marking Standardization for Aerospace Packages |
||
ADG2010803Q | ||
10 2, 2013 - 13_0163 Qualify TSSI Cavite, Phils for Burn-in and Life Test of MIL-PRF-38535 QMLV Aerospace Devices |
||
ADG2010803Q | ||
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
ADG2010803Q | ||
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
ADG2010803Q | ||
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
ADG2010803Q | ||
2 9, 2009 - 08_0073 Change of Seal Glass Material for Cerdip & Cerpak Packages |
||
ADG2010803Q |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。