ADG1607
製造中マルチプレクサ、16チャンネル/差動8チャンネル、オン抵抗4.5Ω、±5V/+12V/+5V/+3.3V
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.88
製品の詳細
|
|
ADG1606とADG1607は、モノリシックiCMOS®のアナログ・マルチプレクサで、それぞれシングルエンドの16チャンネルと差動の8チャンネルとなっています。ADG1606は、16入力のうちの1入力が、4ビットのバイナリー・アドレス・ライン(A0、A1、A2、A3)によって決定されて、1つの共通出力にスイッチします。ADG1607は、差動8入力のうちの差動1入力が、3ビットのバイナリー・アドレス・ライン(A0、A1、A2)によって決定されて、1つの共通差動出力にスイッチします。両デバイス上のEN入力は、デバイスをイネーブルまたはディスエーブルするときに使います。ディセーブル状態では、すべてのチャンネルはスイッチ・オフされます。イネーブル状態では、各チャンネルは等しく両方向に導通し入力信号範囲は、電源電圧まであります。
これらのスイッチは超低オン抵抗でオン抵抗平坦性も優れているので、低歪が重要なデータ・アクイジションやゲイン切り替えのアプリケーションに理想的です。またiCMOS®構造により消費電力が極めて少ないため、携帯型、バッテリ駆動の計測機器にも最適な製品といえます。
製品のハイライト
- 全温度範囲にわたるオン抵抗:7.5Ω(max)
- 最小の歪み:THD+N=0.04%
- 3Vロジック互換デジタル入力VINH=2.0V、VINL=0.8V
- VLロジック電源が不要
アプリケーション
- 通信システム
- 医療機器
- オーディオ信号のルーティング
- ビデオ信号のルーティング
- 自動テスト装置(ATE)
- データ・アクイジション・システム
- バッテリ駆動のシステム
- サンプル・アンド・ホールド・システム
- リレーの置き換え
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
情報 1
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG1607BCPZ-REEL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
ADG1607BRUZ | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
ADG1607BRUZ-REEL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 5, 2022 - 21_0271 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
ADG1607BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
11 10, 2014 - 14_0047 Conversion of 5x5mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADG1607BCPZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADG1607
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。