ADG1334
製造中iCMOS™: SPDTスイッチ、トリプル、±15V/12V、低容量
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.97
製品の詳細
- 電源範囲:33V
- オン抵抗:130Ω
- ±15V/+12Vで完全に仕様規定
- 3Vロジック互換入力
- レールtoレール動作
- ブレーク・ビフォア・メークのスイッチング動作
- 20ピンSSOPパッケージ
ADG1334は、個別に選択可能な4つのSPDT(単極双投)スイッチで構成される、モノリシックiCMOSアナログ・スイッチです。
スイッチがオンの時、各スイッチの導通は両方向に平等で、供給電圧に至るまでの入力信号範囲で動作します。スイッチがオフの時、供給電圧レベルまでの信号のレベルがブロックされます。すべてのチャンネルは、デジタル入力がスイッチングされる時に発生するトランジエントを最小化する低電荷注入の設計に最適な性能を提供します。高速スイッチングと広い信号帯域幅により、ビデオ信号のスイッチングにも適しています。また、iCMOS構造により消費電力がきわめて小さいため、携帯用のバッテリ駆動機器には最適です。
アプリケーション
- オーディオやビデオのルーティング
- データ・アクイジション・システム
- バッテリ駆動のシステム
- シグナル・ルーティング
- 通信システム
- テスト装置
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG1334BRSZ | 20-Lead SSOP | ||
ADG1334BRSZ-REEL | 20-Lead SSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 19, 2010 - 10_0002 Halogen Free Material Change for SSOP Products Assembled at Amkor |
||
ADG1334BRSZ | 製造中 | |
ADG1334BRSZ-REEL | 製造中 | |
10 13, 2008 - 06_0084 Qualification of the 8" H Wafer Fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADG1334BRSZ | 製造中 | |
ADG1334BRSZ-REEL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADG1334
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
adg1334に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める