ADG1236
製造中アナログ・スイッチ、デュアル SPDT、低容量、低電荷注入、±15 V/12 V、iCMOS
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.35
製品情報
- オフ容量: 1.3 pF
- オン容量: 3.5 pF
- 電荷注入: 1 pC
- 電源範囲: 33 V
- オン抵抗: 120 Ω
- +12 V、±15 V で仕様が規定
- VL 電源不要
- 3 V ロジック互換入力
- レールtoレール動作
- 16 ピン TSSOP と 12 ピン LFCSP パッケージ
- 消費電力(代表値): 0.03 µW 未満
ADG1236 は、独立に選択可能な 2 個の SPDT(単極双投)スイッチを内蔵するモノリシック CMOS デバイスです。このデバイスは、高度な iCMOS プロセスを用いて設計されております。iCMOS(工業用 CMOS)は高電圧 CMOS とバイポーラ技術を組み合わせたモジュラ製造プロセスです。これにより、従来の高電圧デバイスでは不可能だった小さなフットプリントで、33 V で動作が可能なさまざまな高性能アナログ IC を開発できるようになりました。従来の CMOS プロセスを使用するアナログ IC とは異なり、iCMOS の IC は高電源電圧に耐えることができ、性能の向上、消費電力の大幅な低減、パッケージの縮小を実現します。
このスイッチは、容量とチャージ・インジェクションが極めて小さいため、低グリッチと高速セトリングを必要とするデータ・アクイジションやサンプル&ホールドのアプリケーションに最適なソリューションです。このデバイスは、高速スイッチング速度と広い信号帯域幅の組み合わせにより、ビデオ信号の切替えにも適しています。iCMOS 構造により消費電力が極めて小さいため、バッテリ駆動の携帯型計測器に最適です。
各スイッチは、オン時に等しく双方向に導通し、入力信号範囲は電源電圧まであります。オフ状態では、電源電圧までの信号レベルを阻止します。2 つのスイッチは、マルチプレクサのアプリケーションで使えるようにブレーク・ビフォア・メーク・スイッチング動作を行います。
製品ハイライト- オフ容量: 3 pF(電源±15 V)
- 電荷注入: 1 pC
- 3 V ロジック互換デジタル入力: VIH = 2.0 V, VIL = 0.8 V
- VL ロジック電源が不要
- 超低消費電力: <0.03 μW
- 16 ピン TSSOP および 12 ピン、3 mm × 3 mm LFCSP パッケージ
- 自動テスト機器
- データ・アクイジション・システム
- バッテリ駆動のシステム
- サンプル&ホールド・システム
- オーディオ/ビデオ信号ルーティング
- 通信システム
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
製品選択ガイド 1
Analog Dialogue 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADG1236YCPZ-500RL7 | 12-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
| ADG1236YCPZ-REEL7 | 12-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
| ADG1236YRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| ADG1236YRUZ-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
| ADG1236YRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
| ADG1236YCPZ-500RL7 | 製造中 | |
| ADG1236YCPZ-REEL7 | 製造中 | |
|
11 16, 2009 - 06_0157 Qualification of the 8" H6 Thin Film BiPolar Wafer Fab Process at Analog Devices, Limerick, Ireland |
||
| ADG1236YCPZ-500RL7 | 製造中 | |
| ADG1236YCPZ-REEL7 | 製造中 | |
| ADG1236YRUZ | 製造中 | |
| ADG1236YRUZ-REEL | 製造中 | |
| ADG1236YRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
10 26, 2009 - 09_0202 Inclusion of Banding Tape for LFCSP REEL7 parts. |
||
| ADG1236YCPZ-500RL7 | 製造中 | |
|
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
| ADG1236YRUZ | 製造中 | |
| ADG1236YRUZ-REEL | 製造中 | |
| ADG1236YRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
| ADG1236YRUZ | 製造中 | |
| ADG1236YRUZ-REEL | 製造中 | |
| ADG1236YRUZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADG5236 | 新規設計に推奨 | アナログ・スイッチ、デュアルSPDT、高電圧、耐ラッチアップ機能付き |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADG1236
SPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。