ADG1222
製造中SPSTスイッチ、デュアル、低容量、低電荷注入、±15V/±12V、iCMOS®
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.54
製品の詳細
- 全信号範囲で0.5pC未満の電荷注入
- オフ時容量:2pF
- オフ時リーク電流:20pA
- 電源:33V
- オン抵抗:120Ω
- ±15V、+12Vの電源で全仕様を規定
- VL 電源が不要
- 3Vロジック互換入力
- レールtoレール動作
- 10ピンMSOPパッケージ
ADG1221/ADG1222/ADG1223は、iCMOS (工業用CMOS)プロセスでの製造向けに設計された、個別に選択可能な2個のスイッチを内蔵するモノリシックの相補型金属酸化膜半導体(CMOS)デバイスです。iCMOS モジュラー製造プロセスは、高電圧CMOSとバイポーラ技術とを組み合わせたものです。この技術により、今までの高電圧向けのデバイスでは達成できなかった小さなフットプリントで、33V動作が可能なさまざまな高性能アナログICを開発できるようになりました。従来のCMOSプロセスを使用するアナログICとは異なり、iCMOS のICは高電源電圧に耐えることができ、性能の向上、消費電力の大幅な低減、パッケージの縮小を実現します。
これらのスイッチは容量と電荷注入量がきわめて低いため、低いグリッチと高速セトリングが要求されるデータ・アクイジションおよびサンプル&ホールドのアプリケーションに最適なソリューションとなります。データーシートの図2に、デバイスの信号範囲全域にわたる最小チャージ・インジェクションが示されています。
ADG1221/ADG1222/ADG1223は、2個の独立した単極単投(SPST)スイッチを内蔵しています。ADG1221とADG1222は、デジタル制御ロジックが反転しているという点のみが異なります。ADG1221のスイッチは該当する制御入力がロジック1のときオンになりますが、ADG1222はロジック0のときオンになります。ADG1223のスイッチのうち1個はデジタル制御ロジックがADG1221と同じですが、もう一方はロジックが反転しています。ADG1223は、マルチプレクサ・アプリケーションに対応したブレーク・ビフォア・メーク・スイッチング動作を行います。各スイッチはオン時に両方向に等しく良好に導通し、電源までの入力信号範囲を備えています。オフの状態では、電源までの信号レベルがブロックされます。
アプリケーション
- ATE(自動試験装置)
- データ・アクイジション・システム
- バッテリ駆動のシステム
- サンプル&ホールド・システム
- オーディオ信号のルーティング
- ビデオ信号のルーティング
- 通信システム
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG1222BRMZ | 10-Lead MSOP | ||
ADG1222BRMZ-REEL7 | 10-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 26, 2016 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
ADG1222BRMZ | 製造中 | |
ADG1222BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
ADG1222BRMZ | 製造中 | |
ADG1222BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
11 16, 2009 - 06_0157 Qualification of the 8" H6 Thin Film BiPolar Wafer Fab Process at Analog Devices, Limerick, Ireland |
||
ADG1222BRMZ | 製造中 | |
ADG1222BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
1 27, 2009 - 09_0013 Changes to Idd Specifications on ADG12xx, ADG14xx and ADG13xx datasheets |
||
ADG1222BRMZ | 製造中 | |
ADG1222BRMZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADG1222
SPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。