ADG1202

製造中止

iCMOS SPST、低容量、低チャージ・インジェクションのSOT-23を採用、±15 V/+12 V

Viewing:

製品の詳細

  • オフ容量: 2.4 pF
  • チャージ・インジェクション: 1 pC以下
  • 低リーク: 85℃で最大0.6 nA
  • オン抵抗: 120 Ω
  • 動作仕様: ±15 V、+12 V
  • VL電源が不要
  • 3 Vロジック互換入力
  • レールtoレール動作
  • 6ピンSOT-23パッケージを採用

ADG1202
iCMOS SPST、低容量、低チャージ・インジェクションのSOT-23を採用、±15 V/+12 V
ADG1201 Functional Block Diagram ADG1201 Pin Configuration