ADF7011

製造中止

ASK/FSK/GFSK送信用IC、ISMバンド、高性能

製品の詳細

  • シングルチップ、低消費電力のUHF送信用IC
  • 周波数帯:
    433~435MHz
    868~870MHz
  • VCOとフラクショナルN PLLをオンチップ搭載
  • プログラマブルな出力パワー:-16~+12dBm、0.3dB刻み
  • 電源電圧:2.3~3.6V
  • データレート:最大76.8kbps
  • 低消費電流:-29mA(433.92MHz、+10dBmの場合)
  • パワーダウン・モード(1μA未満)
  • パッケージ:24ピンTSSOP、1.4GHz未満の動作時には外付けVCOに接続
ADF7011
ASK/FSK/GFSK送信用IC、ISMバンド、高性能
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
ADIsimSRD デザインスタジオ

アナログ・デバイセズのADIsimSRD Design Studioはきわめて強力なツールであり、ADF7xxxファミリーである トランシーバとトランスミッタ製品を使用して、標準的なワイヤレス・システムの多くのパラメータをリアルタイムにシミュレートして最適化します。

ツールを開く

最新のディスカッション

最近表示した製品