ADADC72
製造中止Complete, High Resolution 16-Bit A/D Converters
Viewing:
製品の詳細
The ADADC71 and ADADC72 are high resolution 16-bit hybrid IC analog-to-digital converters including reference, clock, and laser-trimmed thin-film components. The package is a compact 32-pin hermetic ceramic DIP. The thin-film scaling resistors allow analog input ranges of ±2.5, ±5V, ±10V, 0 to + 5V, 0 to + 10V, and 0 to + 20V.
推奨代替製品
16ビット、A/Dコンバータ、フル機能
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
adadc72に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める