AD8328
製造中止ケーブル・ライン・ドライバ、+5V、低価格
Viewing:
製品の詳細
|
|
AD8328は、低価格のデジタル制御可変ゲイン・アンプであり、ケーブル・モデムなど、MCNS-DOCSISおよびEuroDOCSISアップストリーム規格に準拠して設計された同軸ライン駆動のアプリケーションに最適です。8ビットのシリアル・ワードにより、59dBのレンジにわたって目標の出力ゲインを設定することができ、1dB/LSBでゲインを変化させることができます。
アプリケーション
ドキュメント
アプリケーション・ノート 1
製造中止品のデータシート 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
ad8328に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める