AD8189
製造中マルチプレクサ、2:1、350MHz、単電源(5V)、トリプル
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.16
製品の詳細
- 完全バッファ付き入出力
- 高速チャンネル間スイッチング:4ns
- 単電源動作:5V
- 高速
350MHzの帯域幅(-3dB)@200mV p-p
300MHzの帯域幅(-3dB)@2V p-p
スルーレート:1000V/μs - 高速セトリング・タイム:0.1%まで7ns
- 低電流:20mA
- 優れたビデオ仕様:負荷抵抗(RL)=150Ω
- 微分ゲイン誤差:0.05%
- 微分位相誤差:0.05°
- 低いグリッチ
- クロストーク
-84dB@5MHz
-52dB@100MHz - 高いオフ・アイソレーション:-95dB@5MHz
AD8189(G=2)は、2:1の高速、単電源トリプル・マルチプレクサです。350MHzの-3dB小信号帯域幅と300MHzの-3dB大信号帯域幅、および1000V/μsを超えるスルーレートを実現します。さらに、全べての他チャンネルにたいして-84dBのクロストークと-95dBのオフ・アイソレーション性能を備えているため、多くの高速アプリケーションに適しています。0.05%の微分ゲイン誤差と0.05°の微分位相誤差、さらに70MHzまで0.1dBの平坦性により、プロ用およびコンポーネント・ビデオ・マルチプレクシングにも最適です。4nsのスイッチング・タイムが可能なため、ビデオ信号のスイッチングに適しており、5Vの単電源動作時の消費電流は20mA以下です(消費電力は100mW)。出力をハイ・インピーダンスの状態に設定する高速ディスエーブル機能を備えているため、従来よりもサイズの大きい入力アレイを構成してもオフ・チャンネルの出力負荷を最小限に抑えることが可能です。AD8189は24ピンTSSOPパッケージを採用しています。
ドキュメント
データシート 1
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8189ARUZ | 24-Lead TSSOP | ||
AD8189ARUZ-R7 | 24-Lead TSSOP | ||
AD8189ARUZ-RL | 24-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 3, 2015 - 14_0149 Addition of a Polyimide Layer to the AD8188 and AD8189 |
||
AD8189ARUZ | 製造中 | |
AD8189ARUZ-R7 | 製造中 | |
AD8189ARUZ-RL | 製造中 | |
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD8189ARUZ | 製造中 | |
AD8189ARUZ-R7 | 製造中 | |
AD8189ARUZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
ad8189に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める