AD8186
製造中止ビデオ用マルチプレクサ(2:1)、450MHz、単電源、トリプル
製品の詳細
- 全入出力バッファ付き
- 高速のチャンネル間スイッチング:4ns
- 単電源動作
- 広帯域:
450MHzの帯域幅(-3dB)2Vp-p
>1600V/μsのスルーレート(G=+1)
0.1%まで6nsの高速セトリング・タイム - 低消費電力:<20mA
- 全クロストーク:-84dB(5MHz時)
- 優れたビデオ仕様(RL=150Ω)
0.05%の微分ゲイン誤差
0.05°の微分位相誤差、低グリッチ - 全クロストーク:-52dB(100MHz時)
- 高オフ・アイソレーション:-84dB(5MHz時)
- 低価格
- 高速のハイ・インピーダンス・ディスエーブル機能
により複数の出力を並列接続 - ロジックにより出力をシフト可
AD8186(G=+1)は、単電源の2:1高速トリプル・マルチプレクサです。450MHzを超える-3dB大信号帯域幅と1600V/μsを超えるスルー・レートを実現します。全クロストークとアイソレーションがそれぞれ-84dBと90dB以上あるため、多くの高速アプリケーションで有用です。
製品の詳細は製品ビデオ: 2対1の広帯域・アナログ・マルチプレクサをご覧ください。
0.05%の微分ゲイン誤差と0.05°の微分位相誤差、さらに90MHzまで0.1dBのゲイン平坦性により、AD8186はプロ向けコンポーネント・ビデオの多重化に理想的です。+5Vの電源電圧での消費電流がわずか20mA未満(100mW)で、4nsのスイッチング・タイムが可能なため、ビデオ信号のスイッチング用に最適です。
AD8186は高速ディスエーブル機能により、出力をハイ・インピーダンス状態にすることができます。このため、大きな入力アレイを構築できる一方、オフ・チャンネルの出力負荷を最小限にできます。AD8186は、24ピンTSSOPパッケージで提供しています。
推奨代替製品
ビデオ用マルチプレクサ(2:1)480MHz、単電源、トリプル、G=+2
ドキュメント
技術記事 2
よく聞かれる質問 1
製造中止品のデータシート 1
ビデオ 1
製品選択ガイド 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。