AD8183
製造中380MHz、25mAの2:1バッファ(ゲイン=+1)付きトリプル・マルチプレクサ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.16
Viewing:
製品の詳細
- フル・バッファ付きの入力と出力
- 高速なチャンネル切り替え:15ns
- 高速動作
-3dB帯域幅:380MHz(200mV p-p)、
-3dB帯域幅:310MHz(2V p-p)、
G=+1、2Vステップでのスルーレート:1,000V/µs、
G=+2、2Vステップでのスルーレート:1,150V/µs、
高速セトリング・タイム:0.1%へ15ns - 低消費電力:25mA
- 優れたビデオ仕様(RL=150Ω)
ゲイン平坦性:90MHzまで0.1dB
微分ゲイン誤差:0.01%
微分位相誤差:0.02° - 低いオール・ホスタイル・クロストーク:
5MHzで-84dB
50MHzで-54dB - 低いチャンネル間クロストーク:100MHzで-56dB
- 高いオフ時アイソレーション比:10MHzで-100dB
- 低価格
AD8183(G=+1)とAD8185(G=+2)は、2:1の高速トリプル・マルチプレクサです。これらのデバイスは、最大360MHzの-3dB大信号帯域幅と1,000V/µsを超えるスルーレートを提供します。クロストークが-72dB以上、アイソレーションが100dB以上であるため、多くの高速アプリケーションに対して使用することができます。AD8183とAD8185は、0.01%の微分ゲイン誤差、 0.02°の微分位相誤差、90MHzまでの0.1dB平坦性を持つため、業務用ビデオおよびLCDマルチプレクシングに最適です。両デバイスは、15nsのスイッチング時間を持つため、ビデオ信号の切り替えに対する優れた選択肢であり、±5V電源で消費電流は25mA以下です。
ドキュメント
データシート 1
技術記事 2
よく聞かれる質問 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8183ARUZ | 24-Lead TSSOP | ||
AD8183ARUZ-REEL | 24-Lead TSSOP | ||
AD8183ARUZ-REEL7 | 24-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD8183ARUZ | 製造中 | |
AD8183ARUZ-REEL | 製造中 | |
AD8183ARUZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。