AD8176
製造中止ビデオ用クロスポイント・スイッチ、450MHz、トリプル、16×9
製品の詳細
- 多チャンネル、トリプル、16×9、高速、非ブロッキング・スイッチ・アレイ
- AD8175(16×9 スイッチ・アレイ)とピン互換、また、AD8177、AD8178(16×5 スイッチ・アレイ)とピン互換
- 差動またはシングルエンド動作
- シンクオン同相およびシンクオン・カラー動作モードに対応
- RGB出力とHV出力はモニタを直接ドライブ可能
- G=+4動作(差動入力/差動出力)
- フレキシブルな電源:+5Vまたは±2.5V
- ロジック・グラウンドによる便利な制御インターフェース
- スイッチ・アレイのシリアル/パラレル・プログラミング
- 高インピーダンス出力ディスエーブル機能により、出力バスの負荷を最小限に抑えて複数デバイスの接続が可能
- 外部ピンを使って調整できる出力CMおよび黒レベル
- 優れたAC性能
- 帯域幅:450MHz
- スルーレート:1650V/μs
- セトリング時間:4ns(1%まで)で1600×1200@85Hzに対応
- 詳細については、データシートを参照してください
AD8176は、高速、トリプル16×9ビデオ・クロスポイント・スイッチ・マトリックスです。450MHzの帯域幅と1650V/μsのスルーレートで、85Hzの更新レートによる1600×1200 RGBのディスプレイに対応します。-82dBのクロストークと-83dBのアイソレーション(@5MHz)により、数多くの高速ビデオ・アプリケーションに利用できます。
AD8176は、シンクオンCM信号がスイッチを通過する差動入力/差動出力モードと、CM信号がスイッチで除去される差動入力/差動出力モードの2つの動作モードがあります。出力CMと黒レベルを外部ピンによって設定できるのが便利です。
モニタを直接駆動できるように、デコード済みのHとVの同期出力とともにシングルエンドの信号が出力されます。
AD8176の独立した出力バッファを高インピーダンス状態にし、クロスポイント出力を並列に接続することで、大きなアレイを作成できます。入力も並列に接続できます。AD8176は、シリアル・プログラミング・モードとパラレル・プログラミング・モードの両方に対応します。
AD8176は、完全実装された26×26ボールのPBGAパッケージを採用しており、-40~+85℃の拡張工業用温度範囲で動作します。
アプリケーション
- RGBビデオ・スイッチング
- KVM
- プロ用ビデオ
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
AD8176に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める