AD8156
新規設計には非推奨デジタル・クロスポイント・スイッチ、6.25Gbps、4×4、EQ付き
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 4×4、完全差動、非ブロッキング・アレイ
- 設定可能なデュアル2×2動作
- チャンネル当たりDC~6.25GbpsのNRZデータレート
- プログラマブル入力イコライゼーション:40インチのFR-4で6.25Gbpsの動作を補償
- 動作モード:マルチキャスト、ブロードキャスト
- 電源:3.3V(±10%)
- 低消費電力
EQなし:400mW(typ)
最大EQ:700mW(typ) - 入力:ACカップリングまたはDCカップリング
- 制御:LVTTLまたはLVCMOS互換
- 低い相加性ジッタ:25ps p-p(typ)
Xstream製品ラインの1つ、AD8156は、高速、完全差動のデジタル・クロスポイント・スイッチです。ダブルラッチ・メモリを用いた4×4クロスポイント・スイッチ(同時更新が可能)、または直接出力制御によるデュアル2×2クロスポイントとして使用できます。消費電力はわずかで、すべての出力と入力イコライザをアクティブにした場合に3.3Vで700mW(typ)になります。1ポートにつきDC~6.25Gbpsの任意のデータレートで動作します。
AD8156の高速入力は、ACカップリング/DCカップリングの3.3V、2.5V、1.8V CML、および3.3V LVPECLデータ・レベルに対応します。制御インターフェースは、3.3VでLVTTLおよびLVCMOS互換です。入出力終端抵抗がすべて内蔵されているため、レイアウトが簡単になり、インピーダンスのミスマッチが最小限に抑えられます。入力イコライゼーションと未使用の出力を個々にディスエーブルにして、消費電力の最適化を図ることができます。
AD8156は、ボール・ピッチ1mmの49ピン、8mm×8mmのBGAパッケージで提供しています。-40~+85℃の工業用温度範囲で動作します。
アプリケーション
- SONET/SDH
- ギガビット・イーサネット
- XAUI
- ファイバ・チャンネル
ドキュメント
データシート 1
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8156ABCZ | 49-Ball CSPBGA (8mm x 8mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 3, 2018 - 17_0067 Obsolescence of the AD8156ABCZ. |
||
AD8156ABCZ | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。