AD8150
製造中止デジタル・クロスポイント・スイッチ、1.5Gb/s、33×17
Viewing:
製品の詳細
- 低価格
- 33×17、完全差動、非ブロッキング・アレイ
- ポート当たり>1.5Gb/sのNRZデータレート
- 多種の電源電圧範囲対応:+5V、+3.3V、-3.3V、または-5V
- 低消費電力(<1.5W):
-400mA(出力イネーブル)
-20mA(出力ディスエーブル) - PECLおよびECL互換
- CMOS/TTLレベルの制御入力:+3~+5V
- 低ジッタ:<50ps p-p
- ヒートシンク不要
- プログラマブルな出力電流
- ターミネーションのインピーダンスを最適化
- 負荷にかかる電圧をユーザが制御可
- 消費電力を最小化 - 個々の出力ディスエーブルにより、より大きなアレイのバス接続と構築が可能
AD8150は、X-stream™製品群の1つで、デジタル・スイッチングにおける画期的な製品です。超低消費電力(typ:1.5W未満)で大きなスイッチ・アレイ(33×17)を実現します。また、1.5Gb/sを超えるデータレートで動作するため、HDTVアプリケーションに適しています。さらに、SDアプリケーションでも使用できるよう手頃な価格に設定しています。
OC-24の光ネットワークのスイッチングにも有用です。
AD8150の柔軟な対応力のある電源電圧により、PECLまたはECLのいずれのデータ・レベルでも動作可能で、また、3.3Vまで電圧を落として動作させ、電力をさらに低減することもできます。制御インターフェースはCMOS/TTL互換です。
完全差動の信号経路により、ジッタやクロストークを低減し、より小さなシングルエンドの電圧スイングを使用できます。
AD8150は、工業用温度範囲(0~+85℃)で動作する184ピンLQFPパッケージで提供しています。
アプリケーション
- HDおよびSDのデジタル・ビデオ
- 光ネットワークのスイッチング
ドキュメント
データシート 1
よく聞かれる質問 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。