AD8118

製造中止

アナログ・クロスポイント・スイッチ、600MHz、32×32、バッファ付き

Viewing:

製品の詳細

  • 高いチャンネル数32 x 32、高速、非ブロッキング・スイッチ・アレイ
  • 差動またはシングルエンド動作
  • 差動 G = +2
  • 柔軟な電源供給
    • 単電源+5Vまたは両電源±2.5V電源
  • シリアルまたはパラレルによるスイッチ・アレイのプログラミング
  • 出力ディスエーブル時、高出力インピーダンスのため、複数デバイスを最小の出力バス負荷で接続可能
  • 優れたビデオ性能
    • >50MHz、0.1dBのゲイン平坦性
    • 0.05%/0.05°の微分ゲイン/微分位相誤差(RL=150Ω)
  • 優れたAC仕様
    • 帯域幅:600MHz、
    • スルーレート:1,800 V/μs
    • 1%へのセトリング時間:2.5ns
  • 詳細については、データシートを参照してください
AD8118
アナログ・クロスポイント・スイッチ、600MHz、32×32、バッファ付き
AD8117-8118 Functional Block Diagram AD8117-8118 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

よく聞かれる質問 1

製造中止品のデータシート 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-AD8118
AD8118 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品