AD8116
製造中ビデオ・クロスポイント・スイッチ、200MHz、16×16、バッファ付き
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$122.19
Viewing:
製品の詳細
- 16×16の高速ノンブロック方式のスイッチ・アレイ回路
- 80ビットのシリアル・ワードを通して
スイッチ・アレイを制御 - 256×256を超える大きなスイッチ・アレイ回路を
構成可能にするためシリアル・データ出力で
複数のAD8116をディジー・チェーン状に構築 - 1チップ内に全機能を内蔵
バッファ方式入力
16個の独立した出力アンプ
150Ωの付加をドライブ - 優れたAC性能
200MHzの-3dB帯域幅
300V/μsのスルーレート - 優れたビデオ性能
60MHzまで0.1dBのゲイン平坦性
0.01%の微分ゲイン誤差(RL=150Ω)
0.01°の微分位相誤差(RL=150Ω) - 900mWの低消費電力(ポイント毎に3.5mW)
- -70dBの低クロストーク(@5MHz)
AD8116は、高速の16×16ビデオ・クロスポイント・スイッチ・マトリックスです。200MHzを超える-3dB信号帯域幅と、0.1%のセトリングで50ns以内のチャンネル・スイッチング・タイムを実現します。-60dBのクロストークと-105dBのアイソレーション(10MHz時)により、多くの高速アプリケーションで有効です。0.01%以下の微分ゲイン誤差、0.01°以下の微分位相誤差、さらに60MHzまで0.1dBのゲイン平坦性により、AD8116はビデオ信号のスイッチングに理想的です。
AD8116は出力バッファを備えています。オフ状態のチャンネルが出力バスの負担にならないようにするため、これらの出力バッファをハイ・インピーダンス状態にして、クロスポイント出力をパラレル接続できます。±5Vの電源電圧で動作し、アイドル電流はわずか80mAです。チャンネルのスイッチングは、複数デバイスのデイジーチェーン接続に対応可能なシリアル・デジタル制御を通じて実行します。
AD8116は、わずか0.36平方インチの128ピンLQFPパッケージに収められており、商用温度範囲(0~+70℃)で仕様規定しています。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
技術記事 2
よく聞かれる質問 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8116JSTZ | 128-Lead LQFP (14mm x 14mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 15, 2016 - 14_0258 Assembly Transfer of Selected 14x14 LQFP, 14x14 LQFP_EP and 7x7,10x10,12x12,14x14 TQFP_EP Products to Amkor Philippines |
||
AD8116JSTZ | 製造中 | |
7 11, 2012 - 11_0251 14x20x1.4 LQFP Mold Change to Incorporate from 4 Ejector Pin to 5 Ejector Pins |
||
AD8116JSTZ | 製造中 | |
6 8, 2009 - 09_0103 QFP Assembly Transfer from STATSChipPAC Singapore(SCS) to STATSChipPAC China(SCC), Amkor Philippines (ATP), and Amkor Korea (ATK) |
||
AD8116JSTZ | 製造中 | |
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD8116JSTZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。