AD8115
製造中16×16クロスポイント・スイッチ(G=+2)、低価格、225MHz
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$83.50
Viewing:
製品の詳細
- 16×16高速非ブロッキング・スイッチ・アレイ
AD8114;G=+1
AD8115;G=+2 - スイッチ・アレイのシリアル設定機能
またはパラレル設定機能 - 複数のシリアル・データ出力を“ディジーチェイン”接続可能
- 複数の16×16スイッチで大規模な
スイッチ・アレイを構成可能 - 高インピーダンス出力ディスエーブル機能により、
出力バスの負荷なしに複数のデバイスを接続可能 - 小型のアレイについては、AD8108/AD8109(8×8)
またはAD8110/AD8111(16×8)スイッチ・アレイを参照 - 完結型のソリューション
バッファ付き入力
プログラマブルな高インピーダンス出力
16個の出力アンプ:AD8114(G=+1)、AD8115(G=+2)
150Ω負荷を駆動 - 優れたビデオ性能
25MHz、0.1dBのゲイン平坦性
0.05%/0.05度の微分ゲイン/微分位相誤差(RL=150Ω)
AD8114/AD8115は、高速の16×16ビデオ・クロスポイント・スイッチ・マトリックスです。200MHzを超える-3dB信号帯域幅と、1%のセトリングで50ns以内のチャンネル・スイッチング・タイムを実現します。-60dBのクロストークと-90dBのアイソレーション(10MHz時)により、多くの高速アプリケーションで有効です。0.05%以下の微分ゲイン誤差、0.05°以下の微分位相誤差、さらに40MHzまで0.1dBのゲイン平坦性により、あらゆる種類の信号スイッチングに理想的です。G=+2のAD8115は、75Ωのバック・ターミネーション負荷を駆動できます。
AD8114/AD8115は±5Vの電源電圧で動作し、アイドル電流はわずか70mAです。チャンネルのスイッチングは、シリアル・デジタル制御(複数デバイスのデイジーチェーン接続に対応可能)またはパラレル制御を通じて実行します。アレイ全体を再プログラミングしなくても個々の出力を更新できます。100ピンLQFPパッケージを採用し、拡張工業用温度範囲(1)(-40~+85℃)で提供します。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
よく聞かれる質問 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8115ASTZ | 100-Lead LQFP (14mm x 14mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
AD8115ASTZ | 製造中 | |
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD8115ASTZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。