AD8107
製造中ビデオ用クロスポイント・スイッチ、260 MHz、16 × 5、バッファ付き
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$16.19
製品の詳細
- 16×5の高速、ノンブロッキング・スイッチ・アレイ: G = 2
- 16×8スイッチ・アレイのAD8110/AD8111とピン互換
- 16×16スイッチ・アレイについては、AD8114/AD8115を参照
- 16×8スイッチ・アレイについては、AD8110/AD8111を参照
- 全機能内蔵型のソリューション
- バッファ入力
- 5個の出力アンプ
- 150Ω負荷を駆動
- 優れたビデオ性能
- 60MHz、0.1dBのゲイン平坦性
- 0.02%の微分ゲイン誤差(RL=150Ω)
- 0.02度の微分位相誤差(RL=150Ω)
- 優れたAC性能
- 260MHzを超える-3dB帯域幅
- 500V/µsのスルーレート
- 50mAの低消費電流
- 厄介なすべてのクロストークを-78dBに低減(5MHz時)
- 複数個のデバイス出力の接続を可能にする出力ディスエーブル機能
- 出力すべてをディスエーブルにするリセット・ピン
- 優れたESD定格:ヒューマン・ボディー・モデルで4000Vを超える絶縁耐圧
- 80ピンのLQFPパッケージ(12mm×12mmのサイズ)
AD8106とAD8107は高速、16×5マトリックスのビデオ用クロスポイント・スイッチです。この各スイッチは260MHzを超える-3dB信号帯域幅、および1%セトリングで25ns以下のチャンネル・スイッチ時間特性を備えています。AD8106/AD8107は、-78dBのクロストークと-97dBの絶縁性能(5MHz時)を維持し、数多くの高速アプリケーションに効果的です。微分ゲインと微分位相はそれぞれ0.02%および0.02°を超え、さらに60MHzまでの0.1dB平坦性が規定されるので、ビデオ信号のスイッチング動作にも最適です。
AD8106とAD8107には、クロスポイント出力を並列化するためにハイ・インピーダンスに設定可能な5個の独立した出力バッファがそれぞれ内蔵されているので、オフ・チャンネルが出力バスの負荷になることがありません。AD8106のゲインは1、そしてAD8107のゲインは2に固定されます。この両方のスイッチは±5Vの電源で動作し、そのアイドル時の消費電流はわずか30mAです。チャンネルのスイッチング動作がパラレル制御によって実行されるので、アレイ全体のプログラミング変更を行わずに、個々の出力を更新できます。
AD8106/AD8107は80ピンのLQFPパッケージで提供され、その仕様は-40~+85℃の拡張工業用温度範囲で規定されています。
アプリケーション- 次のアプリケーションを含む高速信号のルーティング
- コンポジット・ビデオ(NTSC、PAL、S, SECAM)
- コンポーネント・ビデオ(YUV、RGB)
- 圧縮ビデオ(MPEG、Wavelet)
- 3 レベル・デジタル・ビデオ(HDB3)
ドキュメント
データシート 2
よく聞かれる質問 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8107ASTZ | 80-Lead LQFP (12mm x 12mm x 1.4mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD8107ASTZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。