AD7937
製造中止Dual 12-Bit Byte/Parallel Interface Current Output DAC
Viewing:
製品の詳細
|
|
The AD7937 contains two 12-bit current output DACs on one monolithic chip. A separate reference input is provided for each DAC. The dual DAC saves valuable board space, and the mono-lithic construction ensures excellent thermal tracking. Both DACs are guaranteed 12-bit monotonic over the full temperature range.
ドキュメント
データシート 1
よく聞かれる質問 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
ad7937に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める