AD780S

製造中止

2.5V電圧リファレンス、超高精度、バンドギャップ、航空宇宙向け

製品の詳細

  • 超低ドリフト:20ppm/℃(max)
  • 高精度:2.5V、±5mV(max)
  • 低ノイズ:100nV/√Hz
  • ノイズ削減機能
  • 低静止電流:1mA(max)
  • 出力トリム機能

  • 現在使用のリファレンスに対するプラグイン・グレードアップ
  • 温度出力ピン
  • 直列またはシャント・モード動作(2.5V)

AD780S
2.5V電圧リファレンス、超高精度、バンドギャップ、航空宇宙向け
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

最新のディスカッション

最近表示した製品