ad7511
新規設計には非推奨アナログ・スイッチ、誘電体分離(DI)CMOS、保護機能付き
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$14.71
Viewing:
製品の詳細
特長
- ラッチアップ保護機能
- 過電圧保護機能: ±25 V
- 低オン抵抗: 75 Ω
- 低消費電力: 3 mW
- TTL/CMOS との直接インターフェースが可能
- シリコン窒化膜で保護
- 誘電体分離されたモノリシックの CMOS
- 標準 14/16 ピン DIP および 20 ピン表面実装パッケージ
AD7510DI、AD7511DI、AD7512DI は、ラッチアップ耐性のある、誘電体分離された CMOS スイッチのファミリーで、電源電圧に対して最大 ±25 V の過電圧保護機能を備えています。これらの利点は、アナログ・スイッチの主な特長である低「オン」抵抗(75 Ω)や低リーク電流(500 pA)を犠牲にすることなく得られます。
ドキュメント
データシート 1
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD7511DIKNZ | 16-Lead PDIP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
AD7511DIKNZ | 製造中 | |
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD7511DIKNZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADG451 | 製造中 | SPSTスイッチ、LC2MOS、5Ω RON |