AD7010

製造中止

This Product is Obsolete

Viewing:

製品の詳細

  • Data Rates up to 76.8 kbits/s
  • Single Chip Low Power UHF Transmitter
  • 902 MHz–928 MHz Frequency Band
  • Low Current Consumption
    28 mA at 8 dBm Output
  • On-Chip VCO and Fractional-N PLL
  • Power-Down Mode (<1 µA)
  • 2.3 V–3.6 V Supply Voltage
  • 24-Lead TSSOP Package
  • Programmable Output Power –16 dBm to +12 dBm, 0.3 dB Steps
AD7010
This Product is Obsolete
pdp-image-unavailable
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

製造中止品のデータシート 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

AD7010に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品