AD680
製造中2.5V電圧リファレンス、バンドギャップ、低消費電力
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.84
製品の詳細
- 無負荷時電源電流:250μA(max)
- レーザ・トリミングにより高精度を実現:2.5V±5mV (max)(AN、ARグレード)
- 調整済みの温度係数:20ppm/℃(max)(AN、ARグレード)
- 低ノイズ:8μV p-p(0.1~10Hz)
- 250nV/√Hz(ワイドバンド)
- 温度出力ピン(N、Rパッケージ)
- 3種類のパッケージ:8ピン・プラスチックDIP、8ピンSOIC、3ピンTO-92
AD680は、4.5~36Vの入力から2.5Vの出力電圧を供給するバンドギャップ電圧リファレンスです。独自のアーキテクチャによって、きわめて低い自己消費電流で動作し、同時に優れたDC特性とノイズ性能も実現します。優れた初期精度と温度係数を維持するために、安定性の高い薄膜抵抗のトリミングを実施しており、その結果、温度変化に対する誤差を低減しています。高精度のDC性能により、高性能の外付け電圧リファレンスを必要とするD/Aコンバータ用に最適です。さらに、このデバイスはA/Dコンバータにも最適であり、概して標準的な内部電圧リファレンスよりも優れた性能を発揮します。
AD680の低い自己消費電流(多くのフル機能ではない2端子電圧リファレンスと同レベル)によって、携帯型のバッテリ駆動装置などの低消費電力アプリケーションに推奨できます。
AD680の8ピン・パッケージ・バージョンは、温度出力ピンを備えています。この温度出力ピンから、温度の変動に対応して線形に変化する出力電圧を供給するため、安定した2.5V出力を供給することが可能で、温度トランスデューサとして構成できます。
AD680には、5つのグレードがあります。AD680のANは温度範囲-40~+85℃、JNは0~+70℃で動作を仕様規定しており、ともに8ピンのプラスチックDIPパッケージで提供しています。ARは温度範囲-40~+85℃、JRは0~+70℃で動作を仕様規定しており、ともに8ピンSOPです。AD680JTは温度範囲0~+70℃で動作を仕様規定しており、3ピンのTO-92パッケージで提供しています。
ドキュメント
データシート 2
ビデオ 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD680ANZ | 8-Lead PDIP | ||
AD680ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD680ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
AD680JRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD680JRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
AD680JTZ | 3-Lead TO-92 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 9, 2009 - 07_0083 Polyimide Change |
||
AD680ANZ | 製造中 | |
AD680ARZ | 製造中 | |
AD680ARZ-REEL7 | 製造中 | |
AD680JRZ | 製造中 | |
AD680JRZ-REEL7 | 製造中 | |
AD680JTZ | 製造中 | |
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD680ANZ | 製造中 | |
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
AD680JTZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。