AD633

製造中

アナログ乗算器、低価格

製品モデル
10
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.42
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 4象限乗算演算
  • 低価格、8ピンSOICとPDIPパッケージ
  • 全機能内蔵、一切の外付け部品不要
  • レーザトリムされた高精度と安定性
  • トータル誤差:フルスケールの2%以内
  • XとY入力は差動高インピーダンス
  • ユニティーゲインのサミング入力は高インピーダンス
  • レーザトリムされた10Vのスケーリング・リファレンス
防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC)をサポートします。
  • AD633-EPのデータシート(pdf)はこちらからダウンロードできます。
  • ミリタリ温度範囲:−55°C ~+125°C
  • 製造ベースラインにて制御
  • 組み立て/テストは同一工場
  • 製造工場は一箇所に限定
  • PCN(製品変更通知)を強化
  • 品質データは要求に応じて入手可能
  • DSCC図番: V62/18603
AD633
アナログ乗算器、低価格
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

EVAL-AD633

AD633 評価用ボード

製品詳細

AD633-EVALZ には構造的柔軟性があり、ほとんどの動作設定に対応する便利な構成が可能です。


必要になるのは 10 mA 以上を供給できる任意の二重極性電源と、目的の試験を行うために必要な任意の試験装置のみです。AD633-EVALZ は、スイッチ S1 によって乗算または除算演算用に設定できます。


分圧器回路接続、信号、電力、およびグラウンド・プレーン・アートワークなどの情報については、AD633 データシートを参照してください。


EVAL-AD633
AD633 評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品