AD5533

製造中止

サンプル&ホールド(永久保持)、32チャンネル

Viewing:

製品の詳細

  • ±0.018%精度の時間無制限サンプル&ホールド機能
  • 高集積度:12mm×12mmのCSPBGAに32チャンネルDACを集積
  • チャンネル当たりのアクイジション時間:16μs(max)
  • 調整可能な電圧出力範囲
  • 出力インピーダンス:0.5Ω
  • 出力電圧範囲:10V
  • 読出し機能
  • DSP / マイクロコントローラ互換のシリアル・インターフェース
  • パラレル・インターフェース
  • 温度範囲:-40~+85℃
AD5533
サンプル&ホールド(永久保持)、32チャンネル
pdp-image-unavailable
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
AD5532 製造中 14ビットD/Aコンバータ、32チャンネル、電圧出力
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

ad5533に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品