AD53513

製造中止

Ultrahigh-speed Quad Pin Driver with High-Z and VTERM Modes

Viewing:

製品の詳細

  • 500 MHz Driver Operation (1 Gb/s)
  • Driver Inhibit Function
  • 100 ps Edge Matching
  • Guaranteed Industry Specifications
  • 20 W Output Impedance
  • 5 V/ns Slew Rate
  • Variable Output Voltages for ECL, TTL, and CMOS
  • High-Speed Differential Inputs for Maximum Flexibility
  • Ultrasmall 100-Lead LQFP Package with Built-In Heat Sink
AD53513
Ultrahigh-speed Quad Pin Driver with High-Z and VTERM Modes
pdp-image-unavailable
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品